Schneider-Electric
 
21086 image- myse
21086
Acti9 - peigne ProDis - 1P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement
Mode d'installation Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 12
Complémentaires
Nombre de voies 12 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie 1 x 1P + N
1 x 2P
"Pas" de raccordement 9 mm
Type de connecteur Dent
Distance entre appareils 18 mm
Marquage N L
Isolement Isolé
Présentation du produit Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi 80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Emplacement de montage Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm 24
Largeur 216 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ITG40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Acti 9 Vigi TG40
Multi 9 Multi 9 N40
Environnement
Normes EN/CEI 60439-1
IEC 60947-7
Tenue au feu 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution 3 se conformer à IEC 60947-7
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3 cm
Longueur de l'emballage 1 27 cm
Poids de l'emballage 1 77 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois